TIDA-00606

Altera Cyclone V 電源リファレンス デザイン

TIDA-00606

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは TPS65218 を使用した、Intel (旧 Altera®) Cyclone® V (E、GX、GT) SoC (Cyclone® シリーズのファミリ製品) 向けのコンパクトな統合型電源パワー ソリューションです。このリファレンス デザインは、Cyclone® V E、GX、GT の各 SoC に電力を供給するうえで必要なレールを実装するため一体型 IC の TPS65218 を採用しています。Cyclone® V に電力を供給するために TPS65218 が必要とする合計基板面積は、受動部品も含めてわずか 1.594 平方インチ (10.28 平方 cm) です。TPS65218 には、DDR3L と DDR3 どちらかのメモリをサポートするフレキシビリティがあります。このパワー マネージメント IC は、5V 単一電源またはシングル セル リチウムイオン バッテリからの電力供給で動作します。このリファレンス デザインは産業用アプリケーション (-40°C ~ 105°C) 向けにテストと検証を実施済みです。

特長
  • FET 内蔵の非常に効率の高い 4 個の DC-DC コンバータを搭載し、Altera Cyclone V に電力を供給
  • 追加の 400mA LDO を使用して、FPGA 側のペリフェラル レールや他の IO レール、また 3 個の内蔵ロード スイッチに電力を供給
  • 過電圧/低電圧監視機能のある電圧スーパーバイザを内蔵
  • 産業用アプリケーション (-40°C ~ 105°C) 向けの認証を取得済み
  • お客様の評価プロセスを迅速化できるように、このデザインにはテスト レポートと設計ファイルが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAF2A.PDF (1295 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRGE3.PDF (123 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGE4.ZIP (763 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAR2.ZIP (4165 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGE2.PDF (595 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65218156 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65218D0Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00606 Test Results (Rev. A) 2018/07/27
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022/09/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ