TIDA-00600

電源およびバッテリ・マネージメント、リファレンス・デザイン、CC2530 ZigBee ワイヤレス MCU 用

TIDA-00600

設計ファイル

概要

The main focus of the TIDA-00600 is to provide a small size and cost optimized power management solution for ZigBee systems that requires both a rechargable battery and DC connector power supply. TIDA-00600 design provides test data, design guide and Gerber files for the power management segment.

This reference design features the LP5907 an ultra small  LDO with high PSRR and low noise and the BQ24230 a stand alone battery charger.

特長
  • Low noise and high PSRR output voltage
  • Standalone battery charger capable of independently and simultaneously charge the battery
  • Autonomously switch from USB or DC connector to battery supply when the DC connector is removed
  • Under voltage lockout feature to keep the battery from reaching critical low voltage levels
  • Small footprint and cost efficient components
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA74.PDF (1989 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHH2.PDF (203 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB15.ZIP (671 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHH3.PDF (382 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHH1.PDF (213 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ24230ダイナミック パワー マネージメント機能と 6.6V OVP 搭載、USB 対応 0.5A リチウムイオン チャージャ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E05U06高速インターフェイス向け、0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード、0402 パッケージ封止

データシート: PDF | HTML
他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3839超低消費電力、電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Power and Battery Management for CC2530 ZigBee Wireless MCU Design Guide 2015/06/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。