TIDA-00599
電源用 LP5910 および TPS61221 リファレンス・デザイン、超低電圧 MSP430 との対話デバイス用
TIDA-00599
概要
The MSP430X09X can operate form ultra-low voltages (ULV) in the range of 0.9V to 1.65V; however most of the devices in the system requires higher voltages. TIDA-00599 provides a solution for those companion devices that requires 1.8V and 3.3V input voltages.
A 3.3V voltage rail is generated from a 0.9V to 1.65 V batteries using the TPS61221 boost converter and a 1.8V voltage rail is generated using a high PSRR LDO (LP5910) connected in series with the boost converter output voltage rail. The combine output current is 100 mA at 1.65V input voltage and 50 mA at 0.90 V input voltage.
This power solution is deal to power sensors and peripherals from the same ultra-low voltage source powering the MSP430 family line.
特長
- Power management for devices interacting with the ultra-low voltage µController family (MSP430X09X) from a 0.9 V to 1.65 V single battery cell
- Generates 1.8V and 3.3V voltage rails from an ultra-low voltage source
- Combine output current
- 50mA at 0.9V input voltage
- 100mA at 1.65V input voltage
- Ripple free and low noise 1.8 V voltage rail
- Small solution size, with minimum compensation components
- Cost efficient solution
- TIDA-00599 provides design guide and design files of the power management solution
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430L092 — 2KB ROM、2KB SRAM、8 ビット ADC、8 ビット DAC、コンパレータ、タイマ搭載、4MHz MCU
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Ultra-Low Voltage MSP430x09x Companion Devices Design Guide | 2015/06/23 |