TIDA-00598

低ノイズ、および、小型フォーム・ファクタ・パワー・マネージメント、リファレンス・デザイン、CC256X Bluetooth コントローラ用

TIDA-00598

設計ファイル

概要

The TIDA-00598 features a low noise and size optimized power management solution which regulates 5V to 3.3V and 1.8V required to operate the CC256X Bluetooth controller.  These regulated voltage rails can also be used to power other components in the system as microcontroller, level shifters and sensors.

特長
  • Quiet power supply
    • Low Noise: >10 µVRMS@ BW = 10 Hz to 100 kHz
    • High PSRR: >75dB @ f = 1 kHz
  • Small footprint ICs with few decoupling capacitors
  • Low noise output voltage supply: 3.3V and 1.8V
  • Operating temperature range: -40°C to 85°C
  • Input voltae supply range: 3.7 V to 5.5 V
  • Cost optimized linear regulators
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA72.PDF (1626 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRH46.PDF (188 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAY6.ZIP (603 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH45.PDF (161 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC2560EDR (エンハンスド データ レート) 対応、Bluetooth® 4.0

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5900イネーブル搭載、150mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC2564Bluetooth コア 4.0 認証取得済み、Bluetooth® デュアル モード トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Low Noise and Factor Power Management Design Guide 2015/06/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。