TIDA-00597
低ノイズ電源ソリューション、リファレンス・デザイン、クロック・ジェネレータ用
TIDA-00597
概要
The TIDA-00597 can provide very low noise output power for clock generator.
特長
- Low Noise for Clock Generator
- Up to 800-mA Output Current
- Low Phase noise
- Output Power Enable and Disable
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGG1.PDF (55 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP3878-ADJ — イネーブル搭載、800mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Low-Noise Power Solution for Clock Generators Design Guide | 2015/06/29 |