TIDA-00591
統合型 3A NVDC 1S バッテリ・チャージャ、リファレンス・デザイン
TIDA-00591
概要
The bq24298 is a highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smart phone and tablet applications. Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charging time and extends battery life during discharging phase.
特長
- Support up to 3A charging current
- Highly integrated solution with the highest efficiency
- Support Shipping Mode and System Reset
- I2C Forced BATFET Off with Delay (9 s Typ)
- Both host control and autonomous charging when the host is not available
- Integrated low Rdson battery FET for long battery run time
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFJ2.PDF (87 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00591 Test Results | 2015/06/19 |