TIDA-00583
5V/1.6A & 12V/10mA AC/DC フライバック PSU、低 AC ライン入力リファレンス・デザインに最適化された E メータ・アプリケーション用
TIDA-00583
概要
The TIDA-00583 is a Flyback converter which can operate in very low AC line input (Minimum 45Vac) and provide a regulated, fully-isolated 5V@1.6A output for communication model of E-meter, as well as another low-power 12V non-isolated output. Featuring TIs UCC28722 PSR controller which provides accurate voltage and constant current regulation with primary-side feedback, and bipolar power switch the design eliminates opto-coupler feedback circuits and reduces system cost.
特長
- Wide Input range from 45Vac to 265Vac
- Multi outputs with 5V/1.6A (2.2A peak) and 12V/10mA(non-isolated)
- Average 4-point efficiency of 73.8% or higher
- 72% or higher efficiency at full power (5V/2.2A)
- Low output ripple at full load, less than 150mV
- Low system cost due to use of PSR control, BJT switch and single layer PCB
| 出力電圧オプション | TIDA-00583.1 | TIDA-00583.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 45 | 45 |
| Vin(最大)(V) | 265 | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 12 |
| Iout(最大)(V) | 1.6 | .01 |
| 出力電力(W) | 8 | .12 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Flyback- DCM | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF32.PDF (85 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00583 Test Results | 2015/06/08 |