TIDA-00576
フル HD 1080p プロジェクション・ディスプレイ・リファレンス・デザイン、DLP Pico テクノロジーを採用
TIDA-00576
概要
DLP Pico™ 0.47 インチ TRP フル HD 1080p ディスプレイ・チップセットを採用し、DLP LightCrafter Display 4710 評価モジュール(EVM)に実装されているリファレンス・デザインです。アクセサリ・プロジェクタ、投射型ディスプレイ、対話型ディスプレイ、ウェアラブル(ヘッド・マウント・ディスプレイなど)、サイネージ、産業/医療用ディスプレイなどのプロジェクション・ディスプレイ・アプリケーションで、フル HD 解像度を可能にします。このリファレンス・デザインで採用しているチップセットは、DLP4710(0.47 インチ、1080p)DMD、DLP3439 ディスプレイ・コントローラ、DLPA3005 PMIC/LED ドライバで構成されています。
特長
- DLP4710 DMD、DLPC3439 コントローラ、統合型 DLPA3005 PMIC/LED ドライバで構成され、DLP Pico™ 0.47 インチ TRP フル HD 1080p ディスプレイ・チップセットに対応。
- RGB LED 用のプログラマブル LED ドライバ(1 ~ 12A)を採用した量産対応の光学エンジンを搭載し、評価モジュールに実装およびテスト済み。
- 詳細な回路図、ガーバー、BOM(部品表)、ユーザー・ガイド、ソフトウェアなどを収録し、DLP フル HD プロジェクション・ディスプレイをあらゆるディスプレイ・アプリケーションに簡単にすばやく統合可能。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREW7.PDF (268 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00576 Test Results | 2015/05/14 |