TIDA-00565
USB Type-C オーディオ アダプタ アクセサリ モード、リファレンス デザイン
TIDA-00565
概要
USB Type-C™ オーディオ アダプタ アクセサリ モードのリファレンス デザインは、USB Type-C インターフェースを介してアナログ オーディオを伝送するためのソリューションを提供します。 このリファレンス デザインは、USB Type-C 標準オーディオ アダプタ アクセサリ モードを用いてアナログ オーディオをシステム周辺機器に伝送しながら、同じ USB Type-C コネクタで USB データ転送も維持できることを示しています。
特長
- USB Type-C コネクタを介してアナログ音声をサポート
- 全高調波歪み (THD) が低く、1Vpp で –85dB 未満 (0.005%) を実現
- 大型 3.5mm オーディオ ジャックを小型 Type-C コネクタに置換
- アナログ オーディオからの負電圧スイングからマイコンを保護
- USB Power Delivery 対応
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRM77.ZIP (179 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC converters
TPS54335-1A — Eco-mode 搭載、代替 DRC パッケージ入り、4.5V~28V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ
ESD 保護ダイオード
TPD4E05U06 — USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | USB Type-C Audio Adapter Accessory Mode Design Guide | 2015/12/01 | |||
| 技術記事 | USB Type-C audio: Do I need to buy a new pair of headphones? | PDF | HTML | 2016/07/07 |