TIDA-00560

16 チャネル・ステータス LED ドライバ、PLC モジュール・リファレンス・デザイン用

TIDA-00560

設計ファイル

概要

TIDA-00560 の目的は、PLC の I/O モジュールで必要とされるマルチチャネル LED ドライバを提示し、複数のアナログ入力チャネルとデジタル入力チャネル、さらに出力チャネルのステータスを示すことです。重要な要件である、小さいスタティック電流、少ない部品点数、最小の PCB 面積、LED 診断機能の統合を、このデザインで達成しました。部品を片面に実装した 2 層基板は BeagleBone cape 仕様と互換性があり、BeagleBone プラットフォームを使用した迅速な評価に適しています。

特長
  • 広い範囲の定電流シンク (2 ~ 35mA) に対応した 16 チャネルのシフト・レジスタ
  • 2 レベルで選択可能な LED 輝度により、周囲光に対応可能
  • 診断機能:LED の開路と LED のグランド短絡
  • 標準化済みの SPI で標準的なプロセッサにシームレスに接続
  • 複数の LED ドライバ・デバイスのデイジーチェーン接続によりチャネル数の増加が可能
  • 容易な評価を実現する、Beaglebone cape のサポート
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRFA2.PDF (153 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFA1.PDF (85 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFA5.ZIP (810 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAG8.ZIP (206 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFA4.PDF (896 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFA3.PDF (3862 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFA0.PDF (479 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

LED ディスプレイ ドライバ

TLC5928LED 開路検出機能搭載、16 チャネル定電流 LED ドライバ

データシート: PDF
OR ゲート

SN74LVC1G3321 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF
XOR (排他 OR) ゲート

SN74LVC2G862 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド PLCモジュール用16チャネル・ステータスLEDドライバ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/03/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。