TIDA-00558
672W 高度集積リファレンス・デザイン、オートモーティブ双方向 48V-12V コンバータ用
TIDA-00558
概要
現在の自動車の消費電力は 3KW ですが、今後 5 年のうちに 10KW に増加する見込みであり、公称 12V のバッテリはそのような大電力を供給することができません。公称 48V と公称 12V の間で機能する双方向コンバータは、それぞれが 28A を供給できる 2 つの相を使用して、このような大出力の要件を満たすソリューションを実現します。 このソリューションは、C2000 制御スティック・カードを使用して両方の相に対する双方向の電流制御を行い、ファームウェアの 過電流保護と過電圧保護を実現します。48V と 12V の双方向コンバータを使用すると、電圧コンディショナが不要になり、負荷に対する均等性が向上します。48V バッテリを使用して、大トルク・モーターや、A/C コンプレッサと EPS(電動パワー・ステアリング)のような他の大出力コンポーネントに電力を供給する一方で、12V バッテリ系の負荷には何も変更を加えません。
特長
- 公称 48V と公称 12V の間の双方向電源
- 2 相を使用し、各相が 28A の負荷を駆動可能
- 合計 56A の負荷を駆動可能
- 各相を 2 個の SM72295 で駆動
- 1 枚の C2000 制御スティック・カード
- GUI を使用した電力伝送の監視と制御、ファームウェアの過電流保護と過電圧保護
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRH41.PDF (153 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F28069-Q1 — 車載、FPU と VCU と 256KB フラッシュと CLA 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビット MCU
C2000 リアルタイム マイコン
TMS320F28069 — 90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、256KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00558 Test Results | 2015/09/21 |