TIDA-00556
ロード・スイッチ・ベースのシップ・モード、リファレンス・デザイン、ウェアラブル用
TIDA-00556
概要
TIDA-00556 は、低消費電力で省スペースの「シップ・モード」 (出荷後の長期在庫) 対応のリファレンス・デザインであり、シンプルで低コストのロード・スイッチを使用して実装できるウェアラブルや他の小型ポータブル・エレクトロニクスを特にターゲットにしています。
特長
- 1.89mm2 の小型ソリューション・サイズで、各種デザインに簡単に収容可能
- 低消費電力状態でシャットダウン電流が 0.5μA なので、保管期間を延長することができ、すぐに使用できる状態へのシームレスな切り替えが可能
- 部品数は 4 点で、BOM (部品表) コストの削減と複数プラットフォームの間でのスケーラビリティに貢献
- 回路設計はテスト済みで、基板ファイルと設計ガイド (英語) が付属
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJC5.PDF (83 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | ウェアラブル用出荷モード (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019/08/09 |