TIDA-00555

絶縁型電流および電圧測定器、完全差動絶縁アンプ使用、リファレンス・デザイン

TIDA-00555

設計ファイル

概要

TIDA-00555 は、完全差動絶縁型アンプである AMC1100 を、電圧と電流を測定するためのアナログ・フロント・エンドとして使用する方法を提示します。入出力を絶縁した構成で入力電圧を測定する方法、およびチャネル相互間絶縁構成で入力電流を測定する方法を提示します。また、電源絶縁機能も搭載しており、絶縁型の電圧と電流を測定できます。このデザインは、変流器 (CT) をシャントに置き換える必要のあるアプリケーションで使用できます。シャントと分圧器をオンボード搭載し、電流入力と電圧入力の直接測定に対応しています。

特長
  • インターフェイス確立がいっそう容易になるように、シャントと分圧器をオンボード搭載
  • 固定ゲイン、高い同相除去比、非常に小さい非線形性という特長のある絶縁型アンプ (完全差動) を使用し、入力信号をコンディショニング
  • 3 個の電流入力チャネルは、互いに電気的に絶縁済み
  • 3 個の電圧入力チャネルは、単一の絶縁型電源を共有
  • 電流精度の特性は、誤差 0.5% 未満
  • 電圧精度の特性は、誤差 ±0.5% 未満
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA58.PDF (4111 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFE4.ZIP (321 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFE2.PDF (237 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFE6.ZIP (2468 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAH9.ZIP (2073 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFE5.PDF (5499 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFE0.PDF (1663 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC1100±250mV 入力、高精度、電流センシング、低コストの基本絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430FR586964KB FRAM、2KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Fully Differential Isolation Amplifier Design Guide 2015/07/23
技術記事 Exploring high-voltage transmission – part 2, voltage-source converters PDF | HTML 2017/03/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。