TIDA-00550

PLC用デュアル構成チャネル相互間絶縁型ユニバーサル アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00550

設計ファイル

概要

TIDA-00550 は、プログラマブルロジック制御 (PLC) に適した、デュアル構成のチャネル相互間絶縁型ユニバーサルアナログ入力モジュールのリファレンスデザインであり、高精度と柔軟性を両立しています。このリファレンス デザインをセンサ トランスミッタと組み合わせると、標準的な入力電圧と電流、さらに熱電対、RTD、4 ~ 20mA ループを測定できます。わずか 4 つの入力端子で動作し、限られた基板面積で高い柔軟性と性能が同時に求められる用途に適しています。

特長
  • ±12V までの電圧測定に対応
  • ±55mA までの電流測定に対応
  • 熱電対と、2 線、3 線、4 線の RTD をサポート
  • 4 ~ 20mA のループ電源
  • 精度:0.002% 未満 (25°C)、0.05% 未満 (-35°C ~ 85°C)
  • IEC61000-4-5 class II (42Ω 時に ±1kV)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU233.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKM7.PDF (654 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKM6.PDF (167 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKN0.ZIP (2147 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBV7.ZIP (664 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKM8.PDF (5531 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKM9.PDF (3186 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKM5.PDF (1462 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4101イネーブル搭載、50mA、50V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シフト レジスタ

SN74AHC594出力レジスタ搭載、8 ビット・シフト・レジスタ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ

データシート: PDF
デジタル温度センサ

LMT01パルス トレイン インターフェイス搭載、精度 0.5℃ の 2 ピン温度センサ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7141CCクワッドチャネル、3/1、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS1262ファクトリ オートメーション向け、PGA と電圧リファレンス搭載、32 ビット、38kSPS、10 チャネル デルタ シグマ ADC

データシート: PDF
XOR (排他 OR) ゲート

SN74LVC2G862 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート

データシート: PDF
コンパレータ

LM2903デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G3321 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61093低入力、20V/1.1A 昇圧 DC/DC コンバータ、パワー ダイオードと入出力絶縁内蔵

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド PLC用デュアル構成チャネル相互間絶縁型ユニバーサル・アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン 英語版 2017/05/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。