TIDA-00548

セーフティ アプリケーション向け 4 ~ 20mA アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-00548

設計ファイル

概要

TIDA-00548 は、絶縁型のデュアル チャネル 4 ~ 20mA アナログ入力のリファレンス デザインであり、機能安全用途のプログラマブル ロジック コントローラ (PLC) で副次的な部品として使用できます。このリファレンス デザインは、32 ビット高性能 A/D コンバータ (ADC) を使用して、デジタル化した入力値を提供します。RM4x デュアルコア ARM® Cortex®–R4 ベースの CPU は、ロックステップ技術と内蔵セルフ テスト (BIST) を搭載しています。この CPU は最大 9 つの選択可能なアナログ入力シグナル チェーン パスの変換後の値を比較します。2 個の個別の負担抵抗を使用するデュアル入力アプローチを採用した結果、単一の 4 ~ 20mA ループまたは 2 個の独立ループのどちらかを冗長形式で測定することができます。機能安全アプリケーションに適した Hercules™ RM ARM Cortex–R ベースのマイコンは、IEC 61508 SIL 3 に従ってシステムを開発するのに役立ちます。

特長
  • フルスケール誤差が ±0.01% 未満で、冗長性を確保した、2 チャネルの 4 ~ 20mA 電流測定機能
  • 2 個の ADC リファレンス (内部または外部リファレンスに対応)
  • ADC の各種内蔵機能を活用。テスト DAC、2 次的な ADC、アナログ信号レベルのアラーム、SPI バスの CRC、タイムアウト機能など
  • Hercules RM ARM Cortex-R ベースのマイコン (IEC 61508 機能安全アプリケーションの開発に対応)
  • 障害発生時にアイソレータが他の回路をシャットダウンすることで、バックエンドに対して信頼性の高い通知を提供
  • 採用 IC すべての特長:4 x 10^8 を上回る MTBF
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC03.PDF (1011 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDROI1.PDF (421 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROI0.PDF (216 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROI3.ZIP (2468 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCU9.ZIP (605 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROI2.PDF (3870 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROH9.PDF (1642 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS62170DCS-Control 機能搭載、2x2 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G3321 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

TLV333コスト重視システム向け、シングル、350kHz、低ノイズ、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS1263ファクトリ オートメーション向け、PGA と VREF と補助 ADC 搭載、32 ビット、38kSPS、10 チャネル デルタ シグマ ADC

データシート: PDF
ロード スイッチ

TPS27082L調整可能な立ち上がり時間とヒステリシス、8V、3A、オン抵抗 44mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7141CCクワッドチャネル、3/1、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA826高精度、200μA 消費電流、36V 電源の計測アンプ

データシート: PDF | HTML
XOR (排他 OR) ゲート

SN74LVC2G862 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V XOR (排他 OR) ゲート

データシート: PDF
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF50低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
Real-time motor control & automation MCUs

RM41L232Arm Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 4- to 20-mA Analog Input Module for Safety Applications Design Guide 2016/10/24

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。