TIDA-00540
RS-485 / RS-232 マルチプロトコル・トランシーバ、リファレンス・デザイン
TIDA-00540
概要
This design (TIDA-00540) allows for communication over RS-485 or RS-232 data buses without requiring separate wiring for each. Data lines are shared between two different transceiver types, and a single control signal is used to determine which protocol is to be used.
特長
- Same interconnects can be used for both RS-485 and RS-232 communication
- Easy control of active protocol
- On-board TVS diodes for protection against overvoltage transients
- Compact size and minimum number of components
- This circuit is designed and tested, and its performance is documented in a test report.
産業用
- L2 商用チャージャ
- Power conversion system (PCS)
- エレベータ主制御パネル
- コンパクト・リレー
- スマート・コンバイナ・ボックス
- セントラル・インバータ
- セントラル・インバータ
- セントラル・インバータ
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- ソーラー・アーク保護
- トラクション・インバータとモーター制御
- トランスデューサ
- ポータブル現場用計測器
- マイクロ・インバータ
- レーザー距離メーター
- 呼び出しボタン操作パネル
- 気中遮断器(ACB)
- 火災警報器制御パネル(FACP)
- 燃料電池インバータ
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 計量器
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- 飛行制御ユニット
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFN7.PDF (106 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | RS232/RS485 Multiprotocol Transceivers Design Guide | 2015/06/25 |