TIDA-00535
パワー・マネージメント・ソリューション、オートモーティブ CMOS イメージャおよびデータ・シリアライザ用、リファレンス・デザイン
TIDA-00535
概要
The TIDA-00535 reference design provides a power management solution for automotive imaging system using the voltage regulators LP5907-Q1, LP5907 and LM436002-Q1 to provide low noise voltage rails of 1.5V , 1.8 V and 3.3 V to CMOS high dynamic range camera, DS90UB913A-Q1 FPD-Link Serializer chipset and clock oscillator.
特長
- Space optimized power management solution for CMOS sensor and Serializer
- Cost optimize solution
- Test data and design recommendations for power management section of the system
- Components in this design are available in Automotive AEC Q100 Qualified Grade 1.
- Nominal input voltage 12 V. Range from VIN+0.3 V to 36 V
- Output voltage rails:3.3V, 1.8V and 1.5V
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG98.PDF (196 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Power Management for Automotive CMOS Imager and Data Serializer Design Guide | 2015/06/18 | |||
| 技術記事 | How LDOs meet power requirements for automobile camera modules | PDF | HTML | 2016/01/14 |