TIDA-00533
レール・クリーナ、調整可能出力電圧ドロップおよびソフト・スタート機能付き、リファレンス・デザイン
TIDA-00533
概要
The TIDA-00533 reference design features a post regulation voltage follower and rail cleaner for noise sensitive applications; provides a high efficiency by operating at the voltage dropout level. This design also offers functional and safety features which make it more beneficial than a discrete rail cleaner.
特長
- Post-Regulation Rail Ripple Cleaner
- Adjustable Output Voltage Dropout
- Output Voltage Disabled Feature
- Adjustable Soft-Startup
- Small Foot Print
- Safety Features: UVLO, output current limiting, over temperature protection
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF04.PDF (111 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Rail Cleaner With Adjustable Output Voltage Drop Design Guide | 2015/05/13 | |||
| 技術記事 | Decrease power consumption with an LDO | PDF | HTML | 2016/07/19 |