TIDA-00531
リニア・レギュレータ、ダイナミック電圧スケーリング電源リファレンス・デザイン
TIDA-00531
概要
The TIDA-00531 reference design features dynamic voltage scaling (DVS) as a power management solution to power CPU/DSP core voltages.
特長
- Programable Output Voltage from 1.2 V to 1.6 V With 90 Steps in Between
- Output Voltage is Programable Through Standard I2C Interface
- Output Voltage Enable and Disable function
- High power supply ripple rejection
- Up to 800-mA Output Current
- This circuit design is tested and includes a detail design guide, test data and design files
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREW1.PDF (204 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
デジタル ポテンショメータ (デジポット)
TPL0401A-10 — I2C インターフェイス搭載 (アドレス 0101110)、128 タップ、シングルチャネルのデジタル ポテンショメータ (デジポット)
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP3878-ADJ — イネーブル搭載、800mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Linear Regulator as a Dynamic Voltage Scaling Power Supply Design Guide | 2015/04/16 | |||
| 技術記事 | How LDOs contribute to power efficiency | PDF | HTML | 2016/05/13 |