TIDA-00528
40V~400V 単方向電流/電圧/電力監視、リファレンス・デザイン
TIDA-00528
概要
この検証済みデザインは、I2C または SMBUS 互換のインターフェイスを使用して、最大 400V を伝送するバス上で電流、電圧、電力を高精度測定することができます。このデザインが想定しているのは、ソーラー・インバータ、HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) システム、AC/DC 電子負荷向けの信号源生成、発電装置や電源など、40V 以上のバス電圧を使用し、システム電流を高精度で測定する必要がある各種産業用アプリケーションです。このデザインは、高電圧の電流監視を行う、低コストの非絶縁型ソリューションです。INA226 と OPA333 を、600V の P-FET トランジスタと組み合わせて使用します。
特長
- 40 ~ 400V の範囲内のバス電圧をサポート
- 電流、電圧、電力の監視
- I2C または SMBUS 互換のインターフェイス
- 高精度
- 低コスト
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJQ0.PDF (114 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 40V to 400V Uni-directional Current/Voltage/Power Monitoring Design Guide | 2015/03/13 | |||
| セレクション・ガイド | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021/09/20 |