TIDA-00519

65W 高効率 CoC-5 ティア 2/DOE レベル VI 交流アダプタ

TIDA-00519

設計ファイル

概要

これは、高効率の 65W AC/DC デザインであり、ユニバーサル入力(85Vac ~ 265Vac)を受け入れ、19.5V @3.33A の出力を供給します。この出力は、LM5023 疑似共振フライバック・コントローラ、UCC24630 同期整流コントローラ、CSD19531Q5A MOSFET を組み合わせた外部電源に課される CoC-5 Tier2 と DOE Level VI の要件を上回っています。  また、LM8364 リセット・コントローラを使用して、入力ラインでの AC UVLO 保護を実現しています。

APEC での出展状況

特長
  • 負荷 4 種類測定の平均効率は、115V 入力時に 91.49%、230V 入力時に 89.81%
  • 10% 負荷の場合、115V 入力時に 83.14%、230V 入力時に 82.24% の効率
  • 高いライン電圧(230V)を供給した場合、無負荷時の消費電力は 59mW
  • 高速ターンオン時間
  • 75mV の出力リップル
  • AC ライン入力での UVLO 保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRD66.PDF (134 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC942.ZIP (233 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRD65.PDF (928 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5023AC/DC 疑似共振の電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

LM8364低静止電流、2.5% のスレッショルド精度、アクティブ ロー、電圧モニタ

データシート: PDF
MOSFET

CSD19531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24630超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) 2016/12/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。