TIDA-00512
340W デジタル制御 LLC 共振ハーフブリッジ DC-DC パワー・コンバージョン、リファレンス・デザイン
TIDA-00512
概要
このデザインは、3138ACC32EVM-149 ドーター・カードを使用したデジタル制御を実行する、LLC 共振ハーフ・ブリッジ DC-DC パワー・コンバータです。 ロード済みのファームウェアを搭載したドーター・カードを使用して、LLC 共振ハーフ・ブリッジ・コンバータで求められる制御機能を実現します。 TIDA-00512(3138ALLCEVM-150)は、350VDC ~ 400VDC の DC 入力を受け入れ、公称 12VDC の出力電圧で、340W の全負荷出力電力、つまり 29A の最大出力電流を供給します。
APEC での出展状況
特長
- 同期整流
- 最適なダイオード・エミュレーションと同期整流のデッドタイム
- デューティ・サイクルに合わせたサイクルごとの電流制限
- LLC モードと PWM モードの間での自動的なモード切り替え
- デバイスとトポロジーを評価する目的で複数のテスト・ポイントを実装
| 出力電圧オプション | TIDA-00512.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 350 |
| Vin(最大)(V) | 400 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 29 |
| 出力電力(W) | 348 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRD44.PDF (121 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00512 Test Results | 2015/02/27 |