TIDA-00510
高電力密度 12V 入力、100W 同期整流 DC/DC ステップダウン降圧コンバータ、Inductor-On-Top 付き
TIDA-00510
概要
The TPS53355 Inductor-On-Top step-down buck converter design enables high power density through reduction of X-Y PCB area by placing the output inductor on top of the IC and results in 92% minimum efficiency for 66W and 100W output power designs (3.3V and 5V output) requiring only 4x100µF ceramic output caps.
特長
- 94% Efficiency at 12VIN, 5Vout,20A output current, 650KHz
- 6W power loss at 100W Output Power
- 14mV Output Voltage Ripple at 20A output current
- Only 4x100µF output ceramic capacitors
- 27mV Output Voltage Overrshoot in response to 5A to a 10A load increase, 2.5A/µs
- 58.7°C IC case temperature at 5Vout and 20A output current (100W Output Power)
| 出力電圧オプション | TIDA-00510.1 | TIDA-00510.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10.8 | 10.8 |
| Vin(最大)(V) | 13.2 | 13.2 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 20 | 20 |
| 出力電力(W) | 100 | 66 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREE8.PDF (114 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00510 Test Results (3.3-V Output) | 2015/04/15 | |||
| * | 試験報告書 | TIDA-00510 Test Results (5-V Output) | 2015/04/15 | |||
| ユーザー・ガイド | TIDA-00510 FLIR Inspection Report | 2015/04/15 |