TIDA-00507

高電力密度、9~15V 入力、Intel Atom C2000 SoC VCCP & VNN レール、Microserver 用、リファレンス・デザイン

TIDA-00507

設計ファイル

概要

The TI TPS53625 VR12 reference design (TIDA-00507), supporting Intel® Atom™ C2000, uses TI's driverless PWM architecture with TI power stages for high power density, high efficiency, and low component count while meeting Intel voltage tolerance requirements with low ripple and high output current monitoring accuracy.

特長
  • >81% Efficiency at 12VIN, 0.9Vout, 600KHz at 21A output current (VCCP)
  • Load transient performance well within the +/-64mV DC+AC guideline
  • Only 10x47uF ceramic output caps and 1x470uF bulk output capacitor for VCCP rail
  • Only 4x47uF output ceramic capacitors for VNN rail
  • Meets all Intel® Atom™ C2000 VCCP and VNN rail specifications, including Fast and Slow Dynamic VID transition specs
  • Driverless PWM architecture with external TI power stages for high effiency and power density
出力電圧オプション TIDA-00507.1 TIDA-00507.2
Vin(最小)(V) 9 9
Vin(最大)(V) 15 15
Vout (Nom) (V) .9 .9
Iout(最大)(V) 2.3 21
出力電力(W) 2.07 18.9
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Multiphase Buck- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU934.PDF (6832 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDU935.PDF (5007 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDREE4.PDF (368 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREE5.PDF (368 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA63.ZIP (2065 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREE3.PDF (68 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A80低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、1A、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Si 電力段

CSD97374Q4MSON 3.5 x 4.5mm 封止、30V、25A 同期整流降圧 NexFET™ 電力段

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

TPS53625VR12.0 マイクロサーバー向け、2 相、D-CAP+™ 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00507 Test Results (TPS53625 Intel Atom C2000 PVCCP) 2015/04/15
* 試験報告書 TIDA-00507 Test Results (TPS53625 Intel Atom C2000 PVNN) 2015/04/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。