TIDA-00496

10/100Mbps 産業用イーサネット・ブリック、IEEE 1588 精密タイム・プロトコル(PTP)トランシーバ付

TIDA-00496

設計ファイル

概要

TIDA-00496 は、Precision PHYTER(TM) の機能を提示する小型ブリックです。電力グリッド内でリアルタイム分析をするために時間情報を使用するシステムが増えるにつれて、タイミングの重要度が高まっています。このデザインは、IEEE 1588v2 の PTP (高精度タイム・プロトコル) を使用し、ナノ秒単位の精度で時間同期を実現します。小型フォーム・ファクタの LC タイプ・トランシーバを使用して、10/100Mbps の銅線インターフェイス、または 100Mbps の光ファイバ・インターフェイス向けに構成することができます。

特長
  • DP83630 Precision PHYTER™ と IEEE 1588 PTP (高精度タイム・プロトコル) トランシーバをベースとするデザインであり、IEEE 1588 V1 と V2 をサポート
  • 10/100Mbps の銅線インターフェイスと 100Base-FX の光ファイバ・インターフェイスでテスト済み
  • ESD IEC61000-4-2 の接触放電 6KV でテスト済み
  • 銅線の場合、3.3V 動作時に 300mW 未満の消費電力
  • LC コネクタを実装し、高速イーサネット (100Mbps) に対応した HFBR-5961L/AL トランシーバ (3.3V 動作時にトランスミッタは 175mA 未満、レシーバは 120mA 未満)
  • リンク、アクティビティ、スピードを表す 3 個のプログラマブル LED
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU248A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRI10.ZIP (159 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI09.ZIP (494 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI13.ZIP (6560 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB66.ZIP (805 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI11.ZIP (2326 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI12.ZIP (938 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI08.ZIP (1226 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック ジェネレータ

CDCE913プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83630小型フォーム ファクタ、IEEE 1588 高精度タイム プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD4E1U06クワッド、0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保護ダイオード、SOT-23 および SC70 の各パッケージに封止

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド グリッド・インフラストラクチャ・アプリケーション用の10/100Mbps産業用イーサネット・ブリック、IEEE 1588 PTPトランシーバ(ツイストペア/光フ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/05/26
技術記事 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019/06/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。