TIDA-00493

逐次比較型 ADC に対する mV 出力センサ インターフェイス用の電圧/電流(電力)測定 AFE のリファレンス デザイン

TIDA-00493

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、電力測定アプリケーションで SAR ADC を使用し、広いダイナミック レンジにわたって小振幅の電圧入力と電流入力を高精度測定することを目的とした、固定ゲインのアンプ段です。分圧器、変流器、またはスプリット コア (コア分割) 型電流センサ (333mV 出力) からの小振幅の AC 電圧を高精度測定できます。

特長
  • オペアンプをベースとする固定ゲイン アンプ段を電圧入力と電流入力に使用し、出力は ADS8688 の入力範囲である ±2.56V、±5.12V、±10.24V に互換
  • 提供されている構成の例:
    • インピーダンスが 1MΩ を上回る抵抗デバイダを内蔵した電圧入力 (外部 PT (パルス トランス) は不要)
    • 333mV AC 電圧出力タイプの電流センサ インターフェイス
    • 負担抵抗と組み合わせた CT (電流トランス) 2 次入力:シングルエンドまたは差動
  • シングルエンド測定アプリケーション向けに、プログラマブル リファレンスをオンボード搭載。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA01.PDF (3948 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFL1.PDF (93 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFL0.PDF (231 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFL3.ZIP (1864 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAJ5.ZIP (705 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFL2.PDF (199 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFK9.PDF (1274 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65131正負デュアル出力 (代表値 750mA)、分割レール コンバータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS868816 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源駆動の双極入力対応 SAR ADC

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA41800.1μV/℃ のドリフト、クワッド、低ノイズ、レール ツー レール、36V、ゼロドリフト オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Power Measurement AFE for mV Output Sensors Interfaced to SAR ADC Design Guide 2015/06/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。