TIDA-00479
最適なクロック・ソース、GSPS ADC 用、リファレンス・デザイン
TIDA-00479
概要
The ADC12D1600RFRB reference design provides a platform to demonstrate a high speed digitizer application which incorporates clocking, power management, and signal processing. The reference design utilizes the 1.6 GSPS ADC12D1600RF device, onboard FPGA Xilinx Virtex 4, and high performance clock synthesizer LMX2531 to meet the system requirements of a 9 bit ENOB high speed digitizer.
特長
- 2 Channels of GSPS analog-to-digital conversion
- Greater than 9 bits ENOB over wide input frequency range
- Protoype for low cost dual channel high speed digitizer for test and measurement systems
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDW9.PDF (327 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D1800 — 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS の A/D コンバータ (ADC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D1000RF — 12 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D1600 — 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の A/D コンバータ (ADC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D1600RF — 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D1000 — 12 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D1800RF — 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D800RF — 12 ビット、デュアル 800MSPS またはシングル 1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
データシート:
PDF
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12D500RF — 12 ビット、デュアル 500MSPS またはシングル 1.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
データシート:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Optimal Clock Sources for GSPS ADCs Design Guide | 2015/04/07 |