TIDA-00478

パワー マネージメント IC を使用して AMD (旧 Xilinx) Zynq 7000 シリーズの FPGA に電力を供給するリファレンス デザイン

TIDA-00478

設計ファイル

概要

TPS65218 ベースのこのリファレンス デザインは、AMD (旧 Xilinx®) Zynq® 7010 SoC/FPGA (Zynq® 7000 シリーズのファミリ製品) 向けのコンパクトな統合型電源パワー ソリューションです。このデザインでは、Zynq® 7010 SoC/FPGA への電力供給に必要な 5 本の電源レールを実装するために、一体型 PMIC である TPS65218 を提示しています。受動部品も含め、Zynq® 7010 に 5 本の電源レールを供給するために TPS65218 が必要とする合計基板面積は、わずか 1.594 平方インチ (10.28cm2) です。TPS65218 には、DDR3L と DDR3 どちらかのメモリをサポートするフレキシビリティがあります。このパワー マネージメント IC は、5V 単一電源またはシングル セル リチウムイオン バッテリからの電力供給で動作します。このデザインは、産業用温度範囲 (-40°C ~ 105°C) 全体で確実に動作します。

特長
  • (受動部品も含め) コンパクトな 1.594 平方インチ (10.28 平方 cm) の面積に、Zynq® 7010 に電力を供給する 5 本の電源レールを実装
  • TPS65218 には、FET を内蔵した 4 個の高効率 DC-DC コンバータと、1 個の可変汎用 LDO を搭載
  • フレキシブルなパワーアップ シーケンシングに対応するために、統合型のプログラマブル シーケンサを搭載
  • 必要な場合は、追加のディスクリート部品に対してパワー シーケンスを実行するように、オンチップの GPIO をプログラミング可能
  • 産業用アプリケーション (-40℃ ~ 105℃) 向けの認証を取得済み
  • お客様の評価プロセスを迅速化できるように、このデザインにはテスト レポートと EVM (評価基板) ガイドと設計ファイルが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU799A.PDF (1255 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRD18.PDF (111 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRD19.ZIP (1260 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRD17.PDF (211 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65218156 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード スイッチ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65218D0Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー マネージメント(PMIC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Powering the Xilinx® Zynq® 7000 series of FPGAs with power management IC (Rev. A) 2018/10/30
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022/09/16
技術記事 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015/08/24