TIDA-00471
高電力密度 12V 入力、12.6W 降圧コンバータ、内蔵インダクタ付き
TIDA-00471
概要
The TPS53355 Inductor-On-Top step-down buck converter design enables high power density through reduction of X-Y PCB area and results in >86% efficiency with only 1.8W of power loss and 6mV of output voltage ripple requiring only 5x100uF ceramic output caps.
特長
• >86% Efficiency at 12VIN, 1Vout, 650KHz
• 1.8W power loss at 12.6W Output Power
• 6mV Output Voltage Ripple
• 2.4mV Output Voltage Overshoot in response to 3A to 6A load step, 2.5A/us
• 2.2mV Output Voltage Undershoot in response to 6A to 3A load release, 2.5A/us
• 39 total components including IC
- • >86% Efficiency at 12VIN, 1Vout, 650KHz
- • 1.8W power loss at 12.6W Output Power
- • 6mV Output Voltage Ripple
- • 2.4mV Output Voltage Overshoot in response to 3A to 6A load step, 2.5A/us
- • 2.2mV Output Voltage Undershoot in response to 6A to 3A load release, 2.5A/us
- • 39 total components including IC
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREB3.PDF (99 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00471 Test Results | 2015/04/14 |