TIDA-00465

シングル・ポート パワー・オーバー・イーサネット、タイプ 2 自動モード PSE

TIDA-00465

設計ファイル

概要

TIDA-00465 は、TPS23861 を使用し、PoE Type 2 自律モードの PSE(電力供給側)シングル・ポートを小型フォーム・ファクタで実装したアプリケーションです。このデザインは、PoE 形式で電力を供給される負荷に対して、さまざまなイーサネット・ケーブルを経由して最大 30W の電力を供給します。

特長
  • TPS23861 IEEE 802.3at PSE コントローラ
  • シングル・ポート 30W PoE 電力供給
  • PD(受電側)の自動検出と分類
  • PD の自動電源投入と接続解除
  • 48VDC、40W の AC-DC アダプタのみが必要
出力電圧オプション TIDA-00465.1
Vin(最小)(V) 48
Vin(最大)(V) 56
Vout (Nom) (V) 48
Iout(最大)(V) 56
出力電力(W) 2688
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU782A.PDF (2652 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRCY0.PDF (112 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCX9A.PDF (221 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCY2.ZIP (447 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC912.ZIP (211 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCY1.PDF (673 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCX8A.PDF (265 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4001イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
給電側機器

TPS23861自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Single Port, Power-over-Ethernet, Type 2 Auto-Mode PSE Reference Design (Rev. A) 2019/11/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。