TIDA-00456
電圧および電流測定リファレンス デザイン、車載オンボード チャージャ システム用
TIDA-00456
概要
このリファレンス デザインは、TI ( テキサス・インスツルメンツ) の電流シャント アンプ、オペアンプ、ADC、デジタル アイソレータをそれぞれ複数使用して、ハイブリッド車や電気自動車のオンボード チャージャの電流と電圧を測定します。測定した電流と電圧の値を、バッテリ充電最適化の制御信号として使用することができます。このデザインは、最大 400V の同相電圧が発生する状況でハイサイド電流を測定できると同時に、ノイズを低減する目的で、充電回路の AC 部分からの絶縁を実施しています。
特長
- ハイサイド電流の監視、最大 400V の同相電圧への対処、グランドへの短絡に対する保護を実現
- 1A ~ 10A の充電電流範囲全体で、電流測定誤差は 5% 未満
- 10µS 未満の過電流検出時間
- 誤差 5% 未満で最大 400V の電圧を監視
- 10µS 未満の電圧ステップ検出
- 安全のための絶縁は 2,000V に対処
産業用
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- DC 高速充電ステーション
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- Programmable DC power supply
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- レーザー距離メーター
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 気中遮断器(ACB)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRK41.PDF (217 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
高精度 ADC
ADS1115-Q1 — 車載対応、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と発振器と VREF とコンパレータと I2C 搭載、16 ビット、860SPS、4 チャネル デルタ シグマ ADC
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | On-board Charger Load Feedback Sub-system Design Guide | 2015/12/18 |