TIDA-00440

漏洩電流測定リファレンス・デザイン、絶縁抵抗判定用

TIDA-00440

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、最大 100MΩ の絶縁抵抗を測定します。500Vdc の絶縁型電源をオンボード搭載しているほか、同じく絶縁型のシグナル・コンディショニング回路を実装して、リーケージ電流を測定します。このリファレンス・デザインはトランスやモーター巻線での絶縁破壊に起因するリーケージの検出を可能にします。

特長
  • リーケージ電流の測定回路では、プログラマブル電流センス・アンプと切り替え可能なシャント抵抗に関する複数のオプションが利用可能
  • 測定範囲:0 ~ 100MΩ、精度は 5% (キャリブレーションなし)
  • テスト電圧のレベルは、IEEE 43-2000 (recommended practice for testing insulation resistance of rotating machinery:回転機械の絶縁抵抗をテストする際の推奨手順) に準拠
  • 絶縁抵抗の測定を目的としたオンボードの絶縁型 500W 電源
  • キャリブレーション抵抗の実装用配線をオンボードに搭載
  • フレーム・スタート検出機能をハードウェア・サポートしているので、IEEE1588 PTP を実装可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU873A.PDF (2507 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRDQ3.ZIP (248 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDQ2.PDF (69 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDQ6.ZIP (6588 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA04.ZIP (898 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDQ5.ZIP (289 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDQ1.ZIP (848 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス アンプ

INA2254 ピン、選択可能なゲイン設定、36V、双方向、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2985-Nイネーブル搭載、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A231575V、2:1 (SPDT)、2 チャネル アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q22mm x 2mm の SON 封止、9.3mΩ、シングル、12V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28711PSR (1 次側レギュレーション)、バレー スイッチング機能、NTC (負の温度係数) オプション、0mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5160ALM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7640FMクワッドチャネル、4/0、150Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA333低電力、ゼロドリフト、高精度計測アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Leakage Current Measurement for Determining Insulation Resistance Design Guide (Rev. A) 2015/04/30
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021/09/20
技術記事 How to detect insulation failures in electrical equipment – part 2 PDF | HTML 2016/05/02

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム