TIDA-00428
リクロック機能付き 12Gbps SDI/ IP 経由のビデオ リピータ
TIDA-00428
概要
この検証済みリファレンス デザインは、リクロック機能を備えた 12G SDI および IP 経由のビデオ リピータであり、 SMPTE (ST-2082、ST-2081、ST-424、ST-292、ST-259) および 10GbE の電気的要件に準拠しています。この設計は、同軸ケーブルまたは光ケーブルのアプリケーションに適用できます。
特長
- 同軸ケーブルおよび光ケーブル向けに、 SDI と 10GbE (IP 経由のビデオ ) 信号をサポートするイコライザ、リクロッカ、ケーブル ドライバ
- SDI および 10GbE (IP 経由のビデオ ) 機器のリーチを拡大
- SMPTE 2022 アプリケーション向けの SDI モジュラおよび 10GbE ラインカードに適用可能
- オンボード USB-I2C で容易にデバイス プログラミング
- 単一の電源で動作し、ファームウェア、ヒートシンク、リファレンス クロックを必要としません
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMP1.PDF (116 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F5529 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 12G SDI and 10-GbE Video Over IP Repeater With Reclocker Reference Design (Rev. A) | 2016/07/22 |