TIDA-00425
12Gbps SAS-3 リンク・エクステンダ、リファレンス・デザイン
TIDA-00425
概要
This reference design extends the link distance and loss budget of high speed SAS-3 data paths, using configurable equalization, de-emphasis, and output voltage. It supports SAS and SATA interfaces from 1.5 Gbps to 12 Gbps using a miniSAS-HD interface.
特長
- 4x Lane SAS-3 design compatible to an external miniSAS-HD connector.
- Easily integrates to existing SAS environments with no additional software.
- Facilitates the use of common FR4 and other low-cost interconnect materials.
- Improve Signal Integrity and system rubustness
- Compatible with link training between host and storage system components.
- Compatible with OOB signaling in SAS/SATA systems
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG69.PDF (79 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | TIDA-00425 Test Results | 2015/07/24 |