TIDA-00408

ハプティクス・フィードバック静電容量タッチ・ディスプレイ、リファレンス・デザイン、ビル・オートメーションおよび医療アプリケーション用

TIDA-00408

設計ファイル

概要

The TIDA-00408 Touch Display with Haptic Feedback reference design showcases haptics for thermostats, building automation, factory automation, point of sale, and automotive applications.  The touch screen provides touch feedback when the user interacts with the on-screen user interface.  The reference design includes a 7” capacitive touch display, one DRV2667 Piezo haptic driver, and two Piezo actuators.

特長
  • Provides Haptic Feedback for On-Screen Touch Controls
  • Uses the DRV2667 Integrated High-Voltage Piezo Driver to Control Piezo Actuators that Produce Tactile Feedback
  • Includes the complete Haptic Subsystem including the Touch Screen, processor, software, and Haptic Driver
  • Detailed mechanical design and assembly
  • Runs Android Operating System with Linux software drivers available for integration
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU968.PDF (10565 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRGZ6.PDF (110 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGZ7.PDF (202 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGZ9.ZIP (5912 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAW9.ZIP (469 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGZ8.PDF (163 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGZ5.PDF (79 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

DM3730デジタル メディア プロセッサ

データシート: PDF
ピエゾ ドライバ

DRV2667105V 昇圧コンバータ、波形ライブラリ、DAC 内蔵ピエゾ用ハプティクス ドライバ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659303 DC/DC、4 LDO、オーディオ コーデック、USB HS トランシーバ内蔵、統合パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Touch Screen With Haptic Feedback Design Guide 2015/04/28
技術記事 Haptics: touch screens come alive in the new HMI design PDF | HTML 2015/09/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。