TIDA-00405
3D プリンタ・コントローラ(12V)
TIDA-00405
概要
この設計は、3 軸、シングル・エクストルーダ(射出成形機)ベースの 3D プリンタを制御するための包括的なシステムです。このシステムは MSP430F5529 ローンチパッドの管理下で、DRV8846 を使用してステッパ・モーターを高精度制御します。CSD18534Q5A は、ホット・ベッド(ヒート・ベッド)ヒーター、エクストルーダー・ヒーター、および冷却ファンのローサイド・スイッチとして使用します。DRV5033 ホール・センサは、非接触型制限スイッチとして機能します。
特長
- マイコン、ステッパ・ドライバ、ヒーター出力、センサ入力、SD カード・スロットで形成された包括的な 3D プリンタ・コントローラ。
- DRV8846 のアダプティブ減衰機能を活用した、ステッパ・モーターの高精度電流レギュレーション
- ホール・センサによる非接触型制限スイッチは、汚染物質への耐性を備え、磨耗なし
- 7.8mΩ の Rds(ON) の低抵抗を達成した CSD18534Q5A からの大電流ヒーター出力
- 12V シングル電源で動作
- 包括的にテストされた実績あるシステム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBY4.PDF (302 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F5529 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00405 Test Results | 2014/11/25 | |||
| 技術記事 | Spin your stepper automatically | PDF | HTML | 2016/03/03 | |||
| 技術記事 | Under the hood of a 3-D printer – Part 1 | PDF | HTML | 2015/06/09 |