TIDA-00399

SSD 電源供給リファレンス・デザイン

TIDA-00399

設計ファイル

概要

TIDA-00399 デザインは、M.2 フォーム・ファクタを採用した SSD で、包括的なパワー・デリバリ (電力供給) ソリューションを実装します。TPS22954 ロード・スイッチは、突入電流を制限する目的で使用しており、システム入力側で個別のスーパーバイザ回路が不要になります。このデザインはテスト済みで、GUI、デモ、ユーザーズ・ガイド (英語) が付属しています。

特長
  • M.2 フォーム・ファクタに合わせてサイズ最適化済みのソリューション
  • 最大 3A を供給する、3.3V、1.8V、1V の標準的な各種レールに対応した、包括的な電源ソリューション
  • すべての電源レールのオン / オフ切り替え時にスルーレートを制御し、突入電流を制限
  • 低電圧と「パワー・グッド」のスレッショルドがプログラマブルで、実際的なエミュレーションに対応
  • ソフトウェアによる過熱保護
  • このデザインはテスト済みで、GUI、デモ、ユーザーズ・ガイド (英語) が付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU961.PDF (16509 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRET1.PDF (323 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRET2.PDF (288 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRES9.PDF (105 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRET0.PDF (105 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAA5.ZIP (1198 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCAA6.ZIP (1236 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRET3.PDF (1846 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRET4.PDF (883 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRES7.PDF (852 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRES8.PDF (861 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD2E0095A サージ定格、デュアル、0.7pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP103I2C/SMBus 搭載、1.4V 対応、WCSP 封止、±2℃、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22964C出力放電機能搭載、5.5V、3A、14mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62087DCS 制御および Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 QFN パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62086DCS 制御および Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 QFN パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22922出力放電機能搭載、3.6V、2A、14mΩ、リーケージ 35nA のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62085DCS-Control と Hiccup 短絡保護機能搭載、2x2 HotRod パッケージ封止、3A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22954調整可能な立ち上がり時間と、電圧監視機能と出力放電機能搭載、5.7V、5A、14mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22920出力放電機能搭載、3.6V、4A、5.3mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド SSD Power Delivery Design Guide 2015/04/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。