TIDA-00396

高精度ウィンドウ電圧モニタ

TIDA-00396

設計ファイル

概要

このアプリケーションは、代表値 24V のレールに対して、最小限の部品点数で高精度の過電圧/低電圧フラグを実装します。高電圧の VDD 入力に関しては最大 36V に耐え、入力電圧の広い変動を許容します。合計消費電流は 20μA 未満です。

特長

• 過電圧と低電圧の両方に対する高精度の監視
• 低消費電流(< 20μA)
• 小型サイズ(SOT-6 パッケージ)
• 高い入力電圧(最大 36V)と出力電圧(最大 25V)
• 最小の部品点数

出力電圧オプション TIDA-00396.1
Vin(最小)(V) 1.8
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 2
Iout(最大)(V) .1
出力電力(W) .2
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU795.PDF (657 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRD09.PDF (109 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC921.ZIP (158 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRD08.PDF (95 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電源電圧スーパーバイザ

TPS3701内部リファレンス電圧搭載、OV と UV の監視向け、高電圧 (36V) ウインドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00396 Test Results 2015/02/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。