TIDA-00394

デュアル・パワー・パス・マルチプレクサ、リファレンス・デザイン

TIDA-00394

設計ファイル

概要

多くのシステムは、停電時の電力供給のためにバックアップ・バッテリを必要とします。  大幅な効率低下やコスト増大を招かずに、メイン電源とバックアップ用バッテリ電源間で切り替えを実現することが技術的課題となります。   このリファレンス・デザインはバックアップ・バッテリから供給される 12V レールを使用する高精度、低消費電流ソリューションを、既存デバイスより低コストで実現します。

特長
  • バックアップ・バッテリ・モードでの低い消費電流:28μA
  • 電圧しきい値に関する高い精度:抵抗を含め 1.75%
  • 1 次レールと 2 次レールでの独立した電圧プログラミング
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAZ2.PDF (1284 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJF8.PDF (34 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBL0.ZIP (190 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJF7.PDF (109 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電源電圧スーパーバイザ

TPS3701内部リファレンス電圧搭載、OV と UV の監視向け、高電圧 (36V) ウインドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Dual Power Path Multiplexer Design Guide 2015/10/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。