TIDA-00393
スタンバイ・モード効率向上のための LDO の追加、リファレンス・デザイン
TIDA-00393
概要
This regulation topology is designed to increase the efficiency of a DC/DC buck converter by disabling the converter during light-load operation and providing a regulated output voltage with a low-Iq LDO. During no-load or light-load conditions, the LDO allows for low-noise, low-Iq output voltage regulation while the DC/DC is disabled. Once the load is engaged, the DC/DC converter can provide high efficiency at high load currents, thereby combining the benefits of both devices.
特長
- High Efficiency output regulation from no load to full load (3A)
- Ultra-low Iq with no load regulation (<15 uA)
- DC/DC output ripple less than 10mV peak to peak
- LDO output noise less than 200 uV RMS, 10Hz to 100kHz
- 3.3% Transient Droop @ 1.2V, 300mA to 3A, 1A/ms
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRFX6.PDF (200 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Adding an LDO for Increased Standby Mode Efficiency Design Guide | 2015/07/07 |