TIDA-00387

デュアル LDO 搭載、ダイナミック電圧スケーリングのリファレンス デザイン

TIDA-00387

設計ファイル

概要

このアプリケーション ソリューションでは、デュアル チャネル LDO を使用してダイナミック電圧スケーリングの出力を実現する方法を詳細に示します。この機能は、広い動作電圧範囲を持つマイコンに電源を供給する場合に特に重要です。消費電力を低減するために、MCU の動作電圧を下げることが可能であれば有利です。

特長
  • 出力電圧を迅速に動的にスケーリング
  • 低静止電流 (< 35uA)
  • 小型サイズ (1.5 x 1.5mm SON)
  • 電源のオンとオフの単調な切り替え
  • 負荷過渡に迅速に応答
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU631.PDF (588 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRBY6.PDF (89 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC781.ZIP (145 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBY5.PDF (95 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV710イネーブル搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、デュアルチャネル低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Dynamic Voltage Scaling With a Dual LDO Design Guide 2014/10/30
技術記事 How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 2016/05/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。