TIDA-00385
ハイ・ファイ・オーディオ・ヘッドフォン再生、ポータブルおよびスマートフォン・アプリケーション用
TIDA-00385
概要
ポータブル・オーディオの再生ではハイファイ・オーディオ・ヘッドホンを使用するケースが増えており、高性能の DAC とヘッドホン・アンプの需要が増加しています。このシステムは PCM5242 オーディオ DAC を使用して、USB、SPDIF、または光ファイバから入力されるデジタル・オーディオ信号をアナログに変換します。高性能ヘッドホン・アンプ TPA6120A2 を差動 DAC と組み合わせると、高い水準で音楽の鮮明で高品位な再生を可能にします。同時に、低ノイズのヘッドホン再生にとって重要なノイズ性能を業界トップクラスで実現します。電源アーキテクチャは 3.3V の入力で動作し、フレキシビリティの向上と、既存の製品やシステムとの統合が可能になります。
特長
- 3.3V のシステム電源電圧の入力のみで ±5V での動作を実現し、既存のシステムへの統合を推進
- グランド・センター出力
- PCM5242 DAC を使用したステレオ差動出力による高いノイズ除去率
- ヘッドホンの全出力で高いノイズ性能と歪み特性を実現
- 最大 384kHz の範囲で、サンプリング・レートを自動切り換え
- 評価目的の USB インターフェイスは、最終製品の設計に移行する段階で省略可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBS9.PDF (236 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00385 Test Results | 2014/11/11 | |||
| ユーザー・ガイド | TIDA-00385 Quick Start Guide | 2014/11/11 |