TIDA-00384
DLP® テクノロジーを使用する、ポータブル、低消費電力 HD プロジェクション・ディスプレイ
TIDA-00384
概要
TI の DLP3010(0.3 インチ、720p)DMD チップセットを採用したディスプレイ機器用リファレンス・デザインで、アクセサリ・プロジェクタ、ウェアラブル・ディスプレイ、サイネージ、産業用ディスプレイ、医療用ディスプレイの分野で低消費電力のモバイル HD ディスプレイ・アプリケーションを実現します。このリファレンス・デザインで採用しているチップセットは、DLP3010(0.3 インチ、720p)DMD、DPC3438 ディスプレイ・コントローラ、DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成されています。
特長
- DLP3010 チップセットに対応するリファレンス・デザインは、DLP3010 DMD、DLPC3438 コントローラ、統合型の DLPA2005 PMIC/LED ドライバで構成されています。
- RGB LED 用のプログラマブル LED ドライバ(0 ~ 2.4A)を採用し、光学エンジンを搭載した評価モジュールを実装したリファレンス・デザイン
- ディスプレイ機能をもつさまざまなデバイス(スマートフォン、タブレット、ノート PC など)との接続を可能にする標準的な HDMI 入力インターフェイスを搭載
- チップセットのランタイム機能の評価に最適な、シンプルで、強力な USB ベースの GUI により、迅速な設計が可能に
- またこのリファレンス・デザインはテスト済みで、TI の Web サイトで購入可能な評価モジュールを実装しています。また、ファームウェア、GUI、導入ガイドも用意しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCH1A.PDF (225 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRCH0.PDF (222 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00384 Test Results | 2015/01/08 | |||
| アプリケーション・ノート | Optical Engine Reference Design for DLP3010 Digital Micromirror Device | 2017/08/04 |