TIDA-00381

360W 位相シフト・フル・ブリッジ共振 LLC、ハイサイドおよびローサイド・ドライバ付き

TIDA-00381

設計ファイル

概要

この電源は、フル・ブリッジ共振 LLC を採用し、出力上昇中の位相シフト動作、軽負荷への対応、低い出力電圧の供給を実現します。この動作モードで、LLC の PWM 動作モードを置き換えることができ、その場合は軽負荷時の効率を大幅に改善できます。

特長
  • 周波数変調(FM)と位相変調(PM)の間での動的なモード切り替え
  • より広い動作範囲で ZVS(ゼロ電圧スイッチング)動作を維持
  • より広い動作範囲にわたって、出力の単調制御を強化
  • 短絡時の定電流動作
出力電圧オプション TIDA-00381.1
Vin(最小)(V) 340
Vin(最大)(V) 400
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 30
出力電力(W) 360
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Full Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU843.PDF (1306 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRDE4.PDF (52 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC964.ZIP (541 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDE3.PDF (1011 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

TPS2411静止電流 (IQ) 293μA、Igate (ゲート電流) の供給能力、N+1 と ORing の各構成に対応、0.8V ~ 16.5V、1.2A、電源レール コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138128絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138絶縁電源向け、3 チャネル フィードバック ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCSシングル TO-220 封止、4.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275245V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138064絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC286008 ピン、疑似共振フライバック グリーン モード コントローラ

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

SN65C3221±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル チャネル 1Mbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16325Q55mm x 6mm のシングル SON、2.2mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138A64絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138064A絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138A絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LM20±1.5℃ アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00381 Test Results 2015/03/11

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ファームウェア
UCD3138FW-FBLLC フル・ブリッジ/位相シフト LLC ファームウェア、TIDA-00381 の UCD3138 用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。