TIDA-00358

小型フォーム・ファクタ Bluetooth Low Energy(BLE)リファレンス・デザイン

TIDA-00358

設計ファイル

概要

Bluetooth® low energy (BLE) ワイヤレス・マイコン(MCU)の CC254x ファミリと、既存の基板にハンダ付けできるコンパクトな曲折型 F アンテナを組み合わせたリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、BLE ワイヤレス・マイコンのすべての I/O ピンにアクセスでき、既存のシステムで BLE コネクティビティの評価が可能です。サンプル・アプリケーションを含むロイヤリティ・フリーの TI の BLE stack との互換性があり、より迅速な評価が可能です。

特長
  • 車載規格準拠の CC2541-Q1 も提供(注:CC2541 のピン配置を一部変更)
  • Bluetooth Low Energy(BLE)アンテナ設計のためのリファレンス・デザインを提供 - 低コストのトレース・アンテナを活用
  • アンテナの性能に関するテスト・データを提供
  • 22 本の機能ピンが利用可能
  • 2 個 の SPI ポート/UART ポート
  • I2C ポート
  • 2 個の GPIO ポートに 20mA のドライブ能力
  • 21 のマルチプレックス GPIO
  • 8 チャネル対応の ADC
  • 32kHz ベースのスリープ・タイマ
  • TI のワイヤレス機能などを使用する際には、BLE ファームウェアと iOS アプリケーション・ソフトウェアを無料で使用でき、開発時間を短縮できます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU690.ZIP (1254 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRC61.PDF (219 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC814.ZIP (304 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC815A.ZIP (1665 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC60.PDF (183 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ワイヤレス接続製品

CC2541-Q1車載認証済み、SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00358 Test Results 2014/12/11
ユーザー・ガイド TIDA-00358 Quick Start Guide 2014/12/11

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
BLE-STACK Bluetooth Low Energy ソフトウェア スタック

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。