TIDA-00352

SDI ビデオ アグリゲーション・リファレンス・デザイン

TIDA-00352

設計ファイル

概要

This verified reference design is a complete four channel SDI aggregation and de-aggregation solution. One TLK10022 is used to aggregate four synchronous HD-SDI sources together into one 5.94 Gbps serial link. The serial data is transferred via copper or optical fiber where a second TLK10022 is used to de-aggregate and seamlessly redisplay the original video content.

特長
  • 1:8 clock distributior synchonizes source inputs with the aggregator
  • Combines four 720p HD-SDI video sources  into a single serial link for transmission over a single differential pair or optical fiber
  • Recovery, de-aggregation and seamless display of the original video content at remote nodes located hundreds of meters away
  • Schematic, layout, test data and design documentation are provided for ease of reuse
  • Adaptive equalization and transmit de-emphasis integrated into both low-speed and high-speed side to reduce jitter and increase transmission distance
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU689.PDF (453 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRC54.PDF (236 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRC55.PDF (284 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRC58.ZIP (1149 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRC59.ZIP (2760 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRC56.PDF (1522 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRC57.PDF (6984 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRC52.PDF (170 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC53.PDF (427 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC

LMH0202SMPTE 292M/259M シリアル デジタル ケーブル ドライバ

データシート: PDF
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3125手動リセット機能搭載、プッシュプル、電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC

LMH0034SMPTE 292M/259M アダプティブ ケーブル イコライザ

データシート: PDF
クロック バッファ

CDCLVP1204低ジッタ、2 入力、選択可能な 1:4 ユニバーサル入力 LVPECL 出力バッファ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0108Eオープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、8 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXB01088 ビット、双方向、電圧レベル シフタ、自動方向検出機能および +/-15kV ESD 保護付き

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVCH1T45可変電圧変換設定、3-State 出力、シングル ビット デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCM62082:8、超低消費電力、低ジッタ クロック ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA6424A割り込み、リセット / 構成レジスタ搭載、24 ビット変換 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS744013A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
その他のインターフェイス

TLK1002210Gbps、デュアルチャネル、マルチレート ユニバーサル リンク アグリゲータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00352 Test Results 2014/12/11
アプリケーション・ノート Video Aggregation HD-SDI Interface Application Sheet 2014/10/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。