TIDA-00346
コスト最適化された電源ソリューション、エントリ・レベル TDA3x SoC ベース ADAS システム用
TIDA-00346
概要
TIDA-00346 デザインでは、車載の ADAS アプリケーションで使用される TI 製 TDA3x SoC に電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装できます。 個別の DC/DC 電圧レギュレータを複数、また、複数のロード・スイッチと LDO を使用して、SoC の処理コアと他の機能に対して固定の電源電圧を供給します。DDR メモリの電力供給と終端用、また CAN トランシーバ用の追加のレールも実装されています。2 個の LM3880 がパワーアップ/パワーダウン・シーケンシングを実現します。この車載用アプリケーション向けに最適化されており、4V ~ 18V の入力電圧レンジで動作します(過渡は最大 40V)。
特長
- 4V ~ 42V(オプションで 60V)の広い入力電圧レンジ
- TI TDA3x SoC をベースとするエントリ・レベルの ADAS システム用のすべての電源レールを供給
- 低消費電力と低発熱を実現する目的で、高効率の個別スイッチング・レギュレータを複数実装
- オンボードで実装されているすべての電源レールの電圧シーケンシング
- DDRx メモリの電力供給と終端の専用レールを利用可能
- この回路はテスト済みであるほか、設計上の考慮事項も提供
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRD59.PDF (142 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00346 Test Results | 2015/03/03 | |||
| ユーザー・ガイド | TIDA-00346 Design Considerations | 2015/03/03 |