TIDA-00343

低消費電力タッチ スルー ガラスのリファレンス デザイン

TIDA-00343

設計ファイル

概要

ヒューマン マシン インターフェイス (HMI) は、人間と機械の相互交流を可能にすることから、プロセス プラントの中で重要な役割を果たしています。このリファレンス デザインは過酷で危険な環境で使用されるアプリケーション向けの HMI ソリューションを提供します。プロセス プラントでは、オペレータが防爆仕様のディスプレイ / コントローラを対話型操作する必要があります。このような機器は、金属性匡体にネジ留めされた形で封入されており、読み出しとプログラミングの機能をローカルで実行できるように厚いガラス製の窓が取り付けられています。

CapTIvate™ テクノロジー搭載の MSP430™ マイコン (MCU) を採用した TIDA-00343 を活用すると、オペレータは匡体を開ける必要なしでコントローラを対話型操作することができ、作業許可の申請やプラントのシャットダウンが不要になるので時間を節約できます。

特長
  • 4 個の堅牢なボタン オプションを実装済み
  • ボタンとガラスの間のエアギャップは可変 (1 ~ 2mm)
  • 厚さ 10mm のガラスを透過して指を検出
  • 手袋着用時や苛酷な環境 (水、油、ほこりなど) で動作
  • 温度範囲:-40°C ~ 85°C
  • 低消費電力 (約 10Hz のスキャン レート):240µA (平均値)
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBJ7.PDF (2312 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKV9.PDF (96 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKV8.PDF (51 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKW1A.ZIP (472 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBY1.ZIP (355 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKW0.PDF (498 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKV7.PDF (212 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 microcontrollers

MSP430FR263316 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 低消費電力タッチ・スルー・グラス・リファレンス・デザイン 2016/03/07
技術記事 Engineering magic: Touch through thick glass with LEDs and LCD PDF | HTML 2016/08/18
技術記事 Engineers do better than magicians: HMI touch through a thick glass PDF | HTML 2016/04/26

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00464 高温対応タッチ スルー グラスのリファレンス デザイン TIDA-00494 Sharp ® LCD を使用した低消費電力タッチ スルー ガラスのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSPCAPTDSNCTR MSP430™ 静電容量式センシング マイコンに適した、CapTIvate™ デザイン センター GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。