TIDA-00333

デュアル、絶縁型、半二重 RS-485 リピータのリファレンス デザイン

TIDA-00333

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、産業用アプリケーションに適した長距離 RS-485 ネットワーク向けに、データ レートに依存しないフロー制御機能を搭載した、デュアル絶縁型半二重リピータを提示します。このデザインは過渡保護機能を搭載しており、IEC 61000 の一連の過渡耐性規格で規定されている ESD (静電気放電)、EFT (電気的高速過渡)、サージ過渡から信号パスを保護します。

特長
  • 最大 100kbps のデータ レート    
  • データ レートに依存しないフロー制御    
  • 4kV のピーク絶縁    
  • IEC 61000-4-2 の最大 16kV に対応    
  • IEC 61000-4-4 の最大 4kV に対応    
  • IEC 61000-4-5 の最大 1kV に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU590.PDF (571 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRBN9.PDF (104 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC745.ZIP (301 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBN8.PDF (201 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型 RS-485 トランシーバ

ISO3082200Kbps、半二重、2.5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Dual Isolated Half-Duplex RS-485 Repeater Design Guide (TIDA-00333) 2014/10/10
技術記事 RS-485 basics: Introduction PDF | HTML 2015/04/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。