TIDA-00331
精密電源制限ソリューション
TIDA-00331
概要
このソリューションでは、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)ポートに関して IEC60730 に確実に準拠するために、供給する電力を最大 15W に制限しており、最終製品が安全性に関する規制を非常に簡単に満たすことができます。
このデザインでは TI 製の TPS25921AD を使用して、接続先のシステムに流れる電圧と電流を監視し、出力電力を 2% 以内で制御します。 TPS25921AD では電力制限機能に加えて、過電圧、低電圧、インラッシュ電流、および短絡からの保護も実現しています。
特長
- 供給する電力を高精度で 15W 未満に制限
- ソリューション・サイズおよびコストを節減すると同時に、要件を満たして安全性と信頼性が向上
- 負荷とバスに対して複数レベルの保護を実現
- 外部コントローラと外部回路は不要
| 出力電圧オプション | TIDA-00331.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 18 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 1.25 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Hot Swap |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRB24.PDF (58 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | TIDA-00331 Test Results | 2014/10/08 | |||
| 技術記事 | Making smart meter eFuses robust and reliable | PDF | HTML | 2017/06/28 |